Publique sus productos
K-R21850 Maxton® robe hook
Kohler

K-R21850 Maxton® robe hook

Traducido por Google,

Con suaves curvas, este gancho para bata Maxton brinda un enfoque suave al estilo contemporáneo.

Características

  • Construcción de metal premium para mayor durabilidad.
  • Los acabados KOHLER® resisten la corrosión y el deslustre.
  • Combina con llaves y accesorios Maxton™.

Instalación

  • Herramientas y plantilla de instalación incluidas.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-R21850
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosMaxton®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-28
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.5
  • Ancho (pulgadas)1.81
  • Profundidad (pulgadas)2.68
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Descripción Uniclass 2015Clothes hooks
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHooks
  • Número OmniClass23-31 25 27
  • Título OmniClass Robe Hooks