Publique sus productos
K-R22475-4D Maxton® single-handle bathroom sink faucet
Kohler

K-R22475-4D Maxton® single-handle bathroom sink faucet

Traducido por Google,

Con un flujo de agua de cinta único y curvas suaves, Maxton ofrece un enfoque suavizado del estilo contemporáneo. Su diseño fácil de instalar hace que refrescar un baño sea sencillo.


CARACTERISTICAS

  • El mango de una sola palanca es fácil de usar y facilita el ajuste de la temperatura del agua.
  • La válvula de disco de cerámica autónoma de una pieza permite controlar tanto el volumen como la temperatura.
  • Las válvulas de disco de cerámica superan los estándares de longevidad de la industria, lo que garantiza un rendimiento duradero de por vida.
  • Los acabados premium de KOHLER con tecnología ScratchShield® soportan incluso el uso diario más duro.
  • Caudal máximo de 1,2 gpm (galones por minuto).

Material

  • Construido con materiales de primera calidad para mayor durabilidad y confiabilidad.

Instalación

  • Para instalación de un solo orificio o centro de 4 pulgadas (placa embellecedora incluida).
  • Montaje de grifo simplificado; el hardware de montaje no requiere herramientas especiales.

Conservación de agua y reembolsos

  • Los grifos de 1,2 gpm con la etiqueta WaterSense® usan al menos un 45 por ciento menos de agua que los grifos estándar de 2,2 gpm y siguen cumpliendo con las estrictas pautas de rendimiento.
  • Este producto puede ayudar a un edificio a ganar puntos de eficiencia de agua en el sistema de clasificación de edificios ecológicos LEED®.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-R22475-4D
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosMaxton®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-29
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)8.13
  • Ancho (pulgadas)6.56
  • Profundidad (pulgadas)4.69
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets