Con curvas suaves, Maxton ofrece un enfoque suavizado del estilo contemporáneo. Su construcción premium resiste el uso diario mientras mantiene una apariencia hermosa. Este juego completo de accesorios para ducha y baño de Maxton incluye un cabezal de ducha de 1,8 gpm (galones por minuto) con tres experiencias de rociado distintas: un rociador amplio que lo abarca todo, un rociador para enjuagar y un rociador de masaje vigorizante para aliviar dolores y molestias.
Características
- El motor de rociado avanzado ofrece tres opciones de rociado: masaje potente, empapado intenso o cobertura amplia.
- El spray de cobertura amplia produce un spray envolvente para el uso diario.
- El rociador intenso brinda un rocío enérgico ideal para enjuagar el cabello con jabón.
- El potente masaje es un chorro enfocado para masajear los músculos adoloridos o para usar como un spray utilitario.
- El rociador MasterClean™ presenta una superficie fácil de limpiar que resiste la acumulación de minerales.
- El mango de una sola palanca permite la activación y el apagado simultáneos y el control de la temperatura.
- El paquete incluye: cabezal de ducha de 1.8 gpm, brazo de ducha y brida, placa de moldura de válvula, desviador con conexión deslizable y válvula Rite-Temp® con conexiones de 1/2".
Material
- Construido con materiales de primera calidad.
Tecnología
- Los acabados premium de KOHLER con tecnología ScratchShield® soportan incluso el uso diario más duro.
- La tecnología de equilibrio de presión Rite-Temp® mantiene la temperatura del agua dentro de +/- 3 grados Fahrenheit para protección contra quemaduras y control preciso de la temperatura.
Conservación de agua y reembolsos
- Este producto puede ayudar a un edificio a ganar puntos de eficiencia de agua en el sistema de clasificación de edificios ecológicos LEED®.
Aviso para los clientes de California
- ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo