Publique sus productos
Maxton® Multifunction 1.75 gpm handshower
Kohler

Maxton® Multifunction 1.75 gpm handshower

Traducido por Google,

La ducha de mano Maxton® trae la calidad, el diseño y el rendimiento de KOHLER a su baño. El rendimiento de rociado avanzado ofrece tres rociados distintos: cobertura completa, rociado de seda o masaje potente, con una rotación suave de una lengüeta para el pulgar. El diseño ergonómico brinda mayor comodidad y facilidad de uso, con equilibrio y peso ideales en la mano. El sprayface, con sus líneas limpias e inteligentes, complementa una amplia gama de estilos de baño.

Características

  • El motor de rociado avanzado brinda tres experiencias de rociado: cobertura completa, seda, masaje potente y función de pausa
  • El rociador de cobertura completa produce un rociado envolvente ideal para el uso diario
  • El spray de seda libera un spray denso y lujoso ideal para enjuagar.
  • El potente rociador de masaje es una corriente enfocada que se enfoca en los músculos adoloridos, o se usa como un rociador de utilidad para enjuagar a los niños, las mascotas y la ducha.
  • La simple lengüeta para el pulgar cambia suavemente entre aerosoles
  • El innovador sistema de acoplamiento permite que la ducha de mano se deslice fácilmente a su lugar para un acoplamiento y desacoplamiento rápidos y sencillos
  • El rociador MasterClean™ cuenta con una superficie fácil de limpiar que resiste la acumulación de minerales
  • Caudal máximo de 1,75 gpm (6,6 lpm) a 45 psi (3,1 bar)
  • La caja incluye: ducha de mano, manguera de 60" (1524 mm), soporte para ducha de mano

Material

  • Los acabados de KOHLER resisten la corrosión y el deslustre
  • Los acabados seleccionados de KOHLER cuentan con la tecnología ScratchShield® que resiste incluso el uso diario más duro

Conservación de agua y reembolsos

  • Este producto puede ayudar a un edificio a ganar puntos de eficiencia de agua en el sistema de clasificación de edificios ecológicos LEED®

Instalación

  • Conexión de entrada G 1/2 - 14
  • Instalación sin herramientas; solo requiere apretar a mano

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-R25199
  • Familia de productoHandshowers
  • Grupo de productos Maxton®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-07-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)9.8
  • Ancho (pulgadas)4.19
  • Profundidad (pulgadas)8.85
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Código ETIMEG017640
  • Nombre ETIMSanitary showers
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers