Publique sus productos
Maxton® 3-in-1 multifunction 1.75 gpm combo shower kit
Kohler

Maxton® 3-in-1 multifunction 1.75 gpm combo shower kit

Traducido por Google,

Aporta un estilo elegante y ahorra espacio a tu ducha con Maxton, un innovador kit de ducha combinado multifunción 3 en 1. Todo comienza con tres experiencias de ducha únicas que le brindan nueve combinaciones únicas de rociadores para que su ducha nunca vuelva a ser aburrida. Y un nuevo e innovador sistema de acoplamiento para sostener su ducha de mano cuando no esté en uso.

Características

  • Cabezal de ducha ajustable para una experiencia de ducha personalizada
  • Se puede usar como cabezal de ducha, ducha de mano o ambos para crear nueve combinaciones únicas de rociadores
  • El motor de rociado avanzado brinda tres experiencias de rociado: cobertura completa, seda, masaje potente y función de pausa
  • El rociador de cobertura completa produce un rociado envolvente ideal para el uso diario
  • El spray de seda libera un spray denso y lujoso ideal para enjuagar.
  • El potente rociador de masaje es una corriente enfocada que se enfoca en los músculos adoloridos, o se usa como un rociador de utilidad para enjuagar a los niños, las mascotas y la ducha.
  • La simple lengüeta para el pulgar cambia suavemente entre aerosoles
  • El innovador sistema de acoplamiento permite que la ducha de mano se deslice fácilmente a su lugar para un acoplamiento y desacoplamiento rápidos y sencillos
  • Conexión G 1/2
  • El rociador MasterClean™ cuenta con una superficie fácil de limpiar que resiste la acumulación de minerales
  • Caudal máximo de cabezal de ducha/ducha manual de 1,75 gpm (6,6 lpm) a 45 psi (3,1 bar)
  • La caja incluye: cabezal de ducha, ducha de mano, manguera de 60" (1524 mm), barra de ducha

Material

  • Los acabados seleccionados de KOHLER cuentan con la tecnología ScratchShield® que resiste incluso el uso diario más duro
  • Los acabados de KOHLER resisten la corrosión y el deslustre

Instalación

  • Requerido para la instalación: Llave ajustable

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-R25629
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de productosMaxton®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-07-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)20.46
  • Ancho (pulgadas)5.52
  • Profundidad (pulgadas)11.54
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Código ETIMEG017640
  • Nombre ETIMSanitary showers
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers