Publique sus productos
Florez™ Three-piece bathroom accessory set
Kohler

Florez™ Three-piece bathroom accessory set

Traducido por Google,

Al combinar un perfil moderno con detalles decorativos clásicos, este juego de accesorios de baño de tres piezas Florez ofrece una combinación perfecta de elegancia y arte a su espacio de baño. Este juego de tres piezas incluye un toallero de 24", un aro para toallas y un soporte para papel higiénico, lo que agrega la conveniencia de juntar todas las piezas (todo combina) para lograr un enfoque sencillo y coordinado en la decoración del baño. Complementa muchos diseños de baños y combina con otros productos de la colección de baño Florez. Con KOHLER®, es fácil encontrar la solución de diseño adecuada para usted.

Características

  • Barra para toallas, aro para toallas y soporte para papel higiénico de 24" (609 mm) a juego
  • El soporte abierto hace que cambiar el papel higiénico sea rápido y sencillo.
  • Coordina con otros productos de la colección Florez.

Material

  • Construcción metálica de primera calidad para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados KOHLER® resisten la corrosión y el deslustre

Instalación

  • Fácil instalación: no se requieren herramientas especiales
  • Hardware de instalación y plantilla incluidos.

Aviso para los clientes de California

  • ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-R27909
  • Familia de productoBathroom Accessories
  • Grupo de productosFlorez™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-15
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)17.83
  • Ancho (pulgadas)3.58
  • Profundidad (pulgadas)28.72
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código ETIMEG017210
  • Nombre ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Descripción Uniclass 2015Towel rails
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 25
  • Título OmniClass Towel Bars