Publique sus productos
Desette™ Three-piece bathroom accessory set
Kohler

Desette™ Three-piece bathroom accessory set

Traducido por Google,

Las suaves curvas y las superficies lisas de Desette convierten su baño en un lugar cálido y relajante. Este juego de tres piezas añade la comodidad de juntar todas las piezas (todo combina) para lograr un enfoque fácil y coordinado en la decoración del baño. El juego incluye un toallero de 24", un aro para toallas y un soporte para papel higiénico.

Características

  • Barra para toallas, aro para toallas y soporte para papel higiénico de 24" (609 mm) a juego
  • El soporte abierto hace que cambiar el papel higiénico sea rápido y sencillo.
  • Coordina con otros productos de la colección Desette.

Material

  • Construcción metálica de primera calidad para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados KOHLER® resisten la corrosión y el deslustre

Instalación

  • Fácil instalación: no se requieren herramientas especiales
  • Hardware de instalación y plantilla incluidos.

Aviso a los clientes de California

  • ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-R29193
  • Familia de productoBathroom Accessories
  • Grupo de productosDesette™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-14
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)12.81
  • Ancho (pulgadas)3.36
  • Profundidad (pulgadas)28.72
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código ETIMEG017210
  • Nombre ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Descripción Uniclass 2015Towel rails
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 25
  • Título OmniClass Towel Bars