Publique sus productos
Sundae® Three-piece bathroom accessory set
Kohler

Sundae® Three-piece bathroom accessory set

Traducido por Google,

Sundae es una actualización espléndida para hacer que su espacio de baño sea sofisticado. El estilo informalmente chic de Sundae combina facetas, intersecciones bien pensadas y curvas tranquilas y alargadas para lograr una apariencia clásica y refinada. Este juego de tres piezas agrega la conveniencia de un enfoque fácil y coordinado para la decoración del baño. El juego incluye un toallero de 24", un aro para toallas y un soporte para papel higiénico.

Características

  • Toallero de 24" (609 mm), aro para toallas y soporte para papel higiénico a juego
  • Combina con otros productos de la colección Sundae.

Material

  • Construcción de metal premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados de KOHLER resisten la corrosión y el deslustre

Instalación

  • Fácil instalación: no se requieren herramientas especiales
  • Hardware de instalación y plantillas incluidas

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-R31063
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosSundae®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-02-28
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)18
  • Ancho (pulgadas)24
  • Profundidad (pulgadas)3.31
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código ETIMEG017210
  • Nombre ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Descripción Uniclass 2015Towel rails
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 25
  • Título OmniClass Towel Bars