Publique sus productos
Ealing® Toilet paper holder
Kohler

Ealing® Toilet paper holder

Traducido por Google,

Ealing tiene sus raíces en la herencia de la artesanía que amamos usar. Las curvas suaves agradan a la vista, las superficies lisas satisfacen el tacto y la cantidad justa de detalles proporciona una sensación de calidez y carácter. Con KOHLER®, es fácil encontrar la solución de diseño adecuada para usted.

Características

  • El soporte abierto hace que cambiar el papel higiénico sea rápido y sencillo
  • Combina con otros productos de la colección Ealing.

Material

  • Construcción de metal premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados de KOHLER resisten la corrosión y el deslustre

Instalación

  • Fácil instalación: no se requieren herramientas especiales
  • Hardware de instalación y plantilla incluidos.

Aviso para los clientes de California

  • ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-R31067
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosEaling™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-07-05
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.23
  • Ancho (pulgadas)7.6
  • Profundidad (pulgadas)3.81
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
  • Código ETIMEC010907
  • Nombre ETIMRecess for tissue holder
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
  • Descripción Uniclass 2015Toilet paper dispensers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 21
  • Título OmniClass Toilet Paper Dispensers