Publique sus productos
Ealing® Three-piece bathroom accessory set
Kohler

Ealing® Three-piece bathroom accessory set

Traducido por Google,

Ealing tiene sus raíces en la herencia de la artesanía que amamos usar. Las curvas suaves agradan a la vista, las superficies lisas satisfacen el tacto y la cantidad justa de detalles proporciona una sensación de calidez y carácter. Este juego de tres piezas agrega la conveniencia de un enfoque fácil y coordinado para la decoración del baño. El juego incluye un toallero de 18", un aro para toallas y un soporte para papel higiénico.

Características

  • Toallero de 18" (457 mm), aro para toallas y soporte para papel higiénico a juego
  • Combina con otros productos de la colección Ealing.

Material

  • Construcción de metal premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados de KOHLER resisten la corrosión y el deslustre

Instalación

  • Fácil instalación: no se requieren herramientas especiales
  • Hardware de instalación y plantillas incluidas

Aviso para los clientes de California

  • ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-R31070
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosEaling™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-07-05
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)19.24
  • Ancho (pulgadas)20.25
  • Profundidad (pulgadas)3.82
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código ETIMEG017210
  • Nombre ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Descripción Uniclass 2015Towel rails
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 25
  • Título OmniClass Towel Bars