Publique sus productos
K-R76214-4D Rubicon® single-handle bathroom faucet
Kohler

K-R76214-4D Rubicon® single-handle bathroom faucet

Traducido por Google,

Inspirándose en el estilo Art Deco, Rubicon combina líneas limpias con curvas sutiles para un diseño versátil y contemporáneo. Su aspecto aerodinámico es fácil de limpiar y complementa una variedad de baños modernos.

CARACTERISTICAS

  • El mango de una sola palanca es fácil de usar y facilita el ajuste de la temperatura del agua.
  • Los acabados premium de KOHLER con tecnología ScratchSheild™ soportan incluso el uso diario más duro.
  • Compatible con fregaderos de 1 o 3 agujeros.
  • La válvula de disco de cerámica autónoma de una pieza permite controlar tanto el volumen como la temperatura.
  • Las válvulas de disco de cerámica superan los estándares de longevidad de la industria, lo que garantiza un rendimiento duradero de por vida.

Material

  • Material premium para mayor durabilidad y confiabilidad.

Instalación

  • Montaje de grifo simplificado; el hardware de montaje no requiere herramientas especiales.

Conservación de agua y reembolsos

  • Caudal de 1,2 gpm (galones por minuto).

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones
  • Product Dimensions

    Length 5", Height 7-1/16"Width 5-13/16"

Especificaciones técnicas
  • Referenciakohler-K-R76214-4D
  • Familia de productoSink Faucets
  • Grupo de productosRubicon®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-05-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño