Publique sus productos
K-R76216-4D Rubicon® 8" widespread bathroom faucet
Kohler

K-R76216-4D Rubicon® 8" widespread bathroom faucet

Traducido por Google,

Inspirándose en el estilo Art Deco, Rubicon combina líneas limpias con curvas sutiles para un diseño versátil y contemporáneo. Su aspecto aerodinámico es fácil de limpiar y complementa una variedad de baños modernos. Este grifo generalizado incluye válvulas UltraGlide® fáciles de instalar y sin fugas.

CARACTERISTICAS

  • Las manijas de dos palancas ofrecen un control separado del agua fría y caliente.
  • Grifo de fregadero de baño de 8 pulgadas para centros de 8 pulgadas a 16 pulgadas.
  • Las válvulas de disco cerámico de KOHLER superan los estándares de longevidad de la industria, lo que garantiza un rendimiento duradero de por vida.
  • Los acabados KOHLER ScratchShield™ resisten la corrosión, el deslustre y soportan el uso diario más duro.
  • Caudal de 1,2 gpm (galones por minuto).

Material

  • Construcción de metal premium para mayor durabilidad y confiabilidad.

Instalación

  • Las manijas vienen preensambladas en las válvulas, lo que simplifica la instalación.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones
  • Product Dimensions

    Length 6-11/16", Height 5-1/8"Width 21-1/2"

Especificaciones técnicas
  • Referenciakohler-K-R76216-4D
  • Familia de productoSink Faucets
  • Grupo de productosRubicon®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-05-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño