Publique sus productos
K-R76255-4D Worth® single-handle bathroom faucet
K-R76255-4D Worth® single-handle bathroom faucet
K-R76255-4D Worth® single-handle bathroom faucet
K-R76255-4D Worth® single-handle bathroom faucet
K-R76255-4D Worth® single-handle bathroom faucet
    Kohler

    K-R76255-4D Worth® single-handle bathroom faucet

    Traducido por Google,

    Inspirados en la metalurgia antigua, los grifos Worth combinan facetas audaces y detalles intrincados para lograr un estilo industrial elegante. Con una estética artesanal, este grifo monomando aporta una sofisticación relajada a la decoración tradicional, así como diseños modernos que adoptan elementos clásicos.

    Características

    • Para instalación de un solo orificio o centros de 4 pulgadas con escudo (placa de escudo incluida).
    • El mango de una sola palanca es fácil de usar y facilita el ajuste de la temperatura del agua.
    • Caudal de 1,2 gpm (galones por minuto)
    • El pico gira para permitir el uso sin obstrucciones del fregadero.
    • La válvula de disco de cerámica autónoma de una pieza permite controlar tanto el volumen como la temperatura.

    Material

    • Construcción de materiales de primera calidad.
    • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

    Tecnología

    • Las válvulas de disco de cerámica superan los estándares de longevidad de la industria, lo que garantiza una vida útil de rendimiento duradero.

    Instalación

    • Montaje de grifo simplificado; el hardware de montaje no requiere herramientas especiales.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-R76255-4D
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de productosWorth®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación1983-07-07
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)8.37
    • Ancho (pulgadas)6.25
    • Profundidad (pulgadas)5
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets