Publique sus productos
K-R76256-4D Worth® two-handle 4" centerset bathroom faucet
Kohler

K-R76256-4D Worth® two-handle 4" centerset bathroom faucet

Traducido por Google,

Inspirados en la metalistería antigua, los grifos Worth combinan facetas audaces y detalles intrincados para lograr un estilo industrial chic. Con una estética artesanal, esta llave de baño central de 4" aporta una sofisticación relajada a la decoración tradicional, así como diseños modernos que adoptan elementos clásicos.

CARACTERISTICAS

  • Grifo central de dos manijas para centros de 4 pulgadas.
  • Dos manijas de palanca ofrecen un control separado del agua fría y caliente.
  • El pico gira para permitir el uso sin obstrucciones del fregadero.
  • Las válvulas de disco de cerámica superan los estándares de longevidad de la industria, lo que garantiza un rendimiento duradero de por vida.
  • Construido con materiales de primera calidad para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten el deslustre y la corrosión.
  • Caudal máximo de 1,2 gpm (galones por minuto).

Instalación

  • Montaje de grifo simplificado; el hardware de montaje no requiere herramientas especiales.

Conservación de agua y reembolsos

  • Los grifos con la etiqueta WaterSense® utilizan al menos un 30 por ciento menos de agua que los grifos estándar de 2,2 gpm y siguen cumpliendo con las estrictas pautas de rendimiento.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones
  • Product Dimensions

    L 6-13/16", H 7-7/16", W 10-1/2"

Especificaciones técnicas
  • Referenciakohler-K-R76256-4D
  • Familia de productoSink Faucets
  • Grupo de productosWorth®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-05-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño