Publique sus productos
Florez™ Robe hook
Kohler

Florez™ Robe hook

Traducido por Google,

Al combinar un perfil moderno con detalles decorativos clásicos, este gancho para bata Florez ofrece una combinación perfecta de elegancia y arte al espacio de su baño. Complementa muchos diseños de baños y coordina con otros productos de la colección de baño Florez. Con KOHLER®, es fácil encontrar la solución de diseño adecuada para usted.

Características

  • Coordina con otros productos de la colección Florez.

Material

  • Construcción metálica de primera calidad para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados KOHLER® resisten la corrosión y el deslustre

Instalación

  • Fácil instalación: no se requieren herramientas especiales
  • Hardware de instalación y plantilla incluidos.

Aviso para los clientes de California

  • ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-REC27907
  • Familia de productoRobe Hooks
  • Grupo de productosFlorez™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-15
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.97
  • Ancho (pulgadas)3.04
  • Profundidad (pulgadas)2.29
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
  • Código ETIMEG019480
  • Nombre ETIMLocks and hinges
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Descripción Uniclass 2015Clothes hooks
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHooks
  • Número OmniClass23-31 25 27
  • Título OmniClass Robe Hooks