Publique sus productos
Premise™ Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Kohler

Premise™ Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm

Traducido por Google,

El grifo para lavabo de baño Premise, muy extendido, habla un lenguaje de diseño limpio y elemental a través de formas geométricas familiares y detalles distinguidos. Las manijas del grifo permiten un funcionamiento suave mientras que las válvulas de cerámica ofrecen una experiencia sin fugas ni goteo. Diseñado para una fácil instalación con materiales de primera calidad, es el complemento por excelencia de cualquier baño moderno.

Características

  • Dos manijas cruzadas ofrecen control separado de agua fría y caliente
  • Las válvulas de disco cerámico KOHLER® superan los estándares de longevidad de la industria para una vida útil de rendimiento duradero
  • Caudal máximo de 1,2 gpm (4,5 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
  • La caja incluye: grifo ensamblado, drenaje tipo clicker.
  • Coordina con otros productos de la colección Premise.

Material

  • Construcción con materiales de primera calidad para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • El acabado Spot Repel® resiste huellas dactilares, manchas y manchas de agua (solo acabados en níquel cepillado y negro mate)

Instalación

  • Para centros de 8" – 16" (203 – 406 mm)
  • Generalizado
  • Instalación de grifo simplificada; El hardware de montaje no requiere herramientas especiales.

Aviso para los clientes de California

  • ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-REC28733-3D
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosPremise™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-02-13
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)8.2
  • Ancho (pulgadas)8
  • Profundidad (pulgadas)5.04
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código ETIMEG015610
  • Nombre ETIMValves/taps/controls
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets