Publique sus productos
K-T14414-3 Purist® Wall-mount bathroom sink faucet trim with 9", 90-degree angle spout and cross handles, requires valve
Kohler

K-T14414-3 Purist® Wall-mount bathroom sink faucet trim with 9", 90-degree angle spout and cross handles, requires valve

Traducido por Google,

Capturando el estilo del diseño minimalista, los grifos Purist brindan un control de agua optimizado. Esta moldura para grifo de fregadero cuenta con un pico en ángulo de 90 grados y manijas cruzadas para una fácil operación. El conveniente diseño de montaje en pared proporciona una encimera ordenada en su baño o tocador. Cuando se combina con válvulas de disco de cerámica de dos manijas, esta moldura ofrece un rendimiento óptimo.

CARACTERISTICAS

  • Construcción de latón.
  • Doble mando de pared.
  • Asas cruzadas.
  • Caño estacionario.
  • Menos drenaje.
  • Boquilla de 9'' (229 mm) y 90 grados desde la pared hasta el centro del desagüe.
  • Caudal máximo de 4,5 l/min (1,2 gal/min) [máx. a 4,14 bar (60 psi)].

Conservación de agua y reembolsos

  • Los grifos con la etiqueta WaterSense usan al menos un 30 por ciento menos de agua que los grifos estándar de 2,2 gpm y siguen cumpliendo con las estrictas pautas de rendimiento.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones
  • Product Dimensions

    Length 9-1/2", Height 8-1/2"Width 8"

Especificaciones técnicas
  • Referenciakohler-K-T14414-3
  • Familia de productoSink Faucets
  • Grupo de productosPurist®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-05-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descripción Uniclass 2015Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures