Publique sus productos
Castia™ by Studio McGee MasterShower® transfer valve trim with lever handle
Castia™ by Studio McGee MasterShower® transfer valve trim with lever handle
Castia™ by Studio McGee MasterShower® transfer valve trim with lever handle
Castia™ by Studio McGee MasterShower® transfer valve trim with lever handle
Castia™ by Studio McGee MasterShower® transfer valve trim with lever handle
Castia™ by Studio McGee MasterShower® transfer valve trim with lever handle
Castia™ by Studio McGee MasterShower® transfer valve trim with lever handle
    Kohler

    Castia™ by Studio McGee MasterShower® transfer valve trim with lever handle

    Traducido por Google,

    Inspirándose en los archivos, la colección de accesorios y grifos de baño Castia de Kohler x Studio McGee combina influencias clásicas y modernas en una expresión atemporal para el hogar. Elaborados con meticulosa atención al detalle, los grifos muestran el arte del moleteado mecanizado de precisión y las palancas delicadamente estampadas, mientras que toda la colección muestra puntos de conexión apilados en un sutil homenaje a la belleza cruda de los accesorios de tubería. Siempre versátil, la colección Castia armoniza sin esfuerzo con una variedad de ambientes.

    Características

    • Diseñado en colaboración con Studio McGee
    • La manija de una sola palanca controla el flujo a las salidas.
    • Rotación del mango de 360° con operación de tres salidas
    • Rotación del mango de 120° con operación de dos salidas
    • Cuando se usa con válvulas desviadoras MasterShower® serie K-728, la manija controla el flujo a dos o tres salidas individualmente o dos salidas cualesquiera a la vez.
    • Cuando se usa con válvulas desviadoras MasterShower® serie K-737, la manija controla el flujo a dos o tres salidas individualmente (solo una salida a la vez)
    • Coordina con otros productos de la colección Castia.

    Material

    • La construcción de material premium con mango de metal garantiza confiabilidad y durabilidad.
    • Los acabados KOHLER® resisten la corrosión y el deslustre

    Instalación

    • La tecnología patentada de instalación con junta en K garantiza una apariencia consistente de los internos, independientemente de la variabilidad en el montaje de la válvula.
    • Montaje en pared
    • Sólo recortar; requiere válvula para completar la instalación (se vende por separado)

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-T35921-4
    • Familia de productoTransfer Valves
    • Grupo de productosCastia™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-22
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)4.75
    • Ancho (pulgadas)4
    • Profundidad (pulgadas)3.48
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Código ETIMEG017910
    • Nombre ETIMAccessories for sanitary devices
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties