Publique sus productos
K-TS6910-2G Triton® Rite-Temp(R) shower valve trim with standard handle and 1.75 gpm showerhead
Kohler

K-TS6910-2G Triton® Rite-Temp(R) shower valve trim with standard handle and 1.75 gpm showerhead

Traducido por Google,

Con un diseño práctico y una construcción de latón macizo, los grifos Triton combinan un rendimiento confiable y estilo a un precio competitivo. Esta moldura para ducha Triton cuenta con botones índice resistentes al vandalismo, un cabezal de ducha y una manija estándar. Combine esta moldura con una válvula de equilibrio de presión Rite-Temp, que mantiene la temperatura deseada del agua durante las fluctuaciones de presión.


CARACTERISTICAS

  • Incluye placa frontal con mango, brazo de ducha con brida y cabezal de ducha.
  • Un solo mango controla la activación de encendido/apagado y el ajuste de temperatura.
  • Se suministra con mango de metal.
  • Incluye cabezal de ducha de una sola función de 1,75 gpm (6,6 l/min).
  • Complementa la colección de grifería de la marca Triton.

Material

  • La construcción de material premium con mango de metal garantiza confiabilidad y durabilidad.
  • Los acabados de KOHLER resisten la corrosión y el deslustre, superando los estándares de durabilidad de la industria.

Instalación

  • El conjunto de accesorios requiere una válvula para completar la instalación.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-TS6910-2G
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de productosTriton®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-25
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6.44
  • Ancho (pulgadas)6.44
  • Profundidad (pulgadas)7.13
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers