Publique sus productos
K-TS950-4 Stillness® Rite-Temp(R) valve trim with lever handle
Kohler

K-TS950-4 Stillness® Rite-Temp(R) valve trim with lever handle

Traducido por Google,

Con un estilo aerodinámico y detalles discretos, los grifos Stillness son un complemento ideal para los baños contemporáneos. Esta moldura para baño/ducha refleja una estética tranquila y minimalista con su manija de palanca de diseño limpio. Combine esta moldura con una válvula de equilibrio de presión Rite-Temp, que mantiene la temperatura deseada del agua durante las fluctuaciones de presión.

CARACTERISTICAS

  • Incluye placa frontal con asa.
  • Un solo mango controla la activación de encendido/apagado y el ajuste de temperatura.
  • Suministrado con manija de palanca de metal compatible con ADA.
  • Complementa las colecciones de grifería y accesorios Stillness.

Material

  • La construcción de material premium con mango de metal garantiza confiabilidad y durabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Instalación

  • El conjunto de accesorios requiere una válvula para completar la instalación.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-TS950-4
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosStillness®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación1983-07-07
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6.37
  • Ancho (pulgadas)6.37
  • Profundidad (pulgadas)3.81
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties