Publique sus productos
Agora Steel Bench with Backrest PAR4054
KOMPAN

Agora Steel Bench with Backrest PAR4054

Traducido por Google,
El BANCO DE ACERO AGORA CON RESPALDO forma parte de la galardonada línea de muebles de KOMPAN. AGORA se ha desarrollado siguiendo los principios de diseño inclusivo más recientes para mobiliario de exterior, sin comprometer la calidad del diseño. KOMPAN cree firmemente en hacer que los espacios públicos sean más atractivos y accesibles para todos. AGORA ofrece una gran flexibilidad en cuanto a anclajes, colores y materiales para inspirar la creatividad arquitectónica y adaptarse a las necesidades específicas de cada proyecto. La línea completa AGORA está disponible en versiones de acero altamente resistentes al vandalismo, donde el tablero y el asiento son de acero galvanizado en caliente perforado, lo que minimiza la necesidad de mantenimiento. Las versiones de acero están disponibles en colores de acento para realzar la identidad visual de una ciudad o destacar.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaagora-steel-bench-with-backrest-par4054
  • Familia de productoOutdoor Furniture
  • Grupo de productosAgora
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-05
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)34
  • Ancho (pulgadas)71
  • Profundidad (pulgadas)20
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero Sherardizado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica