Publique sus productos
Basketball Goal, Nylon Net FRE3025
KOMPAN

Basketball Goal, Nylon Net FRE3025

Traducido por Google,
La red de nailon es la opción clásica para el baloncesto, con un color blanco brillante que facilita la puntería y la visibilidad. El suave zumbido del balón al atravesar la red y el posterior movimiento confirman que se ha anotado desde todos los ángulos de la cancha.
Especificaciones técnicas
  • Referenciabasketball-goal-nylon-net-fre3025
  • Familia de productoMultisport
  • Grupo de productosSports Equipment & Accessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)145
  • Ancho (pulgadas)56
  • Profundidad (pulgadas)98
Información relacionada
  • Material principalAcero Sherardizado
  • Material secundarioPolietileno
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica