Publique sus productos
Little Beaver's Stream Playground Equipment NRO2013
KOMPAN

Little Beaver's Stream Playground Equipment NRO2013

Traducido por Google,
El Arroyo del Castorcito es un fascinante circuito de juego para niños pequeños, que sin duda los atraerá una y otra vez. Es una unidad de juego accesible a nivel del suelo, repleta de actividades, que ofrece una gran variedad de juegos con temática doméstica que entusiasman a los niños pequeños. Sus numerosas características táctiles aumentan el valor del juego y fomentan tanto la retención como el desarrollo del juego dramático en los niños pequeños (basado en un estudio del Instituto de Juego KOMPAN sobre las pruebas de estas piezas). El Arroyo del Castorcito tiene el tamaño perfecto para los niños pequeños. El escritorio mejora la jugabilidad general y ofrece un punto de encuentro más tranquilo en la escalera accesible. El volante y el escritorio con ruedas son muy atractivos para moverlos y tocarlos, invitando al juego dramático. Esto estimula el desarrollo del lenguaje y el pensamiento lógico. El puente curvo estimula el sentido del equilibrio y el espacio, ya que los niños pequeños se sienten en lo alto y se balancean en el suelo curvo. Además, el puente inspira numerosos juegos de relación espacial: estar arriba, abajo, encima y debajo. Esto fomenta la conciencia espacial que sienta las bases de las habilidades matemáticas: más alto que y más bajo que. El encantador tobogán se conecta suavemente con la plataforma de transferencia, lo que facilita la asistencia a usuarios con movilidad reducida. La transparencia del Arroyo del Castorcito facilita la comunicación y la cooperación con amigos, tanto dentro como fuera del edificio, fomentando la participación por turnos y la cooperación. El juego dramático fomenta las habilidades lingüísticas, y esta unidad invita a los primeros intentos de juego dramático con sus numerosos detalles y rincones divertidos.
Especificaciones técnicas
  • Referencialittle-beavers-playground-equipment-stream-nro2013
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de productosRobinia
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)111
  • Ancho (pulgadas)171
  • Profundidad (pulgadas)196
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioPolietileno
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica