Publique sus productos
Forest Lake Boat without Floor NRO520
KOMPAN

Forest Lake Boat without Floor NRO520

Traducido por Google,
El barco sin suelo del lago Forest invita al juego de roles como pocos. La temática del barco invita a jugar durante horas, uniendo a los niños en torno a un fantástico tema inicial: navegar hacia tierras desconocidas. El asiento trasero y el timón giratorio estimulan la imaginación. Los binoculares refuerzan la temática náutica. Estos elementos, además de ofrecer respuesta y variedad en la estimulación táctil, evocan la sensación de asombro. Despierta la imaginación y el juego dramático. El juego dramático y el juego de roles funcionan como una forma de que los niños jueguen a través de experiencias que no comprenden del todo o que les fascinan. Al hacerlo, entrenan sus habilidades de comunicación y lenguaje. También se entrenan las habilidades de comunicación y de tomar turnos. Esto ayuda a los niños a evitar conflictos físicos. Con el tiempo, estimulará la capacidad de hacer amistades. Los lados abiertos permiten el juego para todos los niveles.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaforest-lake-boat-without-floor-nro520
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de productosRobinia
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)98
  • Ancho (pulgadas)131
  • Profundidad (pulgadas)57
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica