Publique sus productos
Kid's Table w/ 4 Sitting Stumps NRO212
KOMPAN

Kid's Table w/ 4 Sitting Stumps NRO212

Traducido por Google,
La mesa redonda infantil con 4 barras para sentarse es un divertido punto de encuentro donde el juego imaginativo puede continuar. Los niños pueden jugar a la casita o al restaurante, o alinear y clasificar los objetos que encuentren o traigan al parque. Además de servir como asientos, las barras para sentarse son ideales para apoyarse, subirse o saltar.
Especificaciones técnicas
  • Referenciakids-table-w-4-sitting-stumps-nro212
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de productosRobinia
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)20
  • Ancho (pulgadas)57
  • Profundidad (pulgadas)49
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero Sherardizado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica