Publique sus productos
Baby Seat, 8 ft SW990023
KOMPAN

Baby Seat, 8 ft SW990023

Traducido por Google,
El robusto asiento del Baby Seat Swing es una invitación irresistible para bebés y sus cuidadores. El movimiento del Baby Seat Swing hará que los bebés quieran volver una y otra vez. Esta atracción ofrece varias ventajas: en primer lugar, el asiento del columpio sujeta al bebé por completo, garantizando una sensación de seguridad. En segundo lugar, el asiento de goma está colocado a una altura ideal para que el bebé esté a la altura de los ojos de los demás. El movimiento del columpio entrena las habilidades motoras del niño, especialmente el sentido del equilibrio y el espacio. Sentarse mientras se balancea también ejercita los músculos del torso. Todas estas habilidades físicas son fundamentales para que los bebés puedan caminar y moverse con seguridad. La acción también estimula la comprensión de causa y efecto y las habilidades de pensamiento. Socialmente, columpiarse y dejarse empujar por los padres, cuidadores o hermanos es muy divertido.
Especificaciones técnicas
  • Referenciababy-seat-8-ft-sw990023
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-05
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)25
  • Ancho (pulgadas)15
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica