Publique sus productos
Mini Dome with Slide CRP810201
KOMPAN

Mini Dome with Slide CRP810201

Traducido por Google,
El maravilloso Mini Dome sorprende una y otra vez a los niños con su riqueza de juego, variedad y detalle. Se puede acceder al Dome desde cualquier punto: membranas elásticas, redes, cuerdas para trepar y escaleras llevan a los niños pequeños al círculo superior. Este mirador invita a los amigos a reunirse. Debajo, se crea una acogedora guarida con diversas membranas para trepar o mirar a través, que invitan a juegos clásicos como el "cucú". Los paneles y la hamaca alrededor de las redes centrales permiten el juego dramático y la exploración con detalles sensoriales. El tobogán es un imán para el juego y completa la oferta de juegos que entrena habilidades motoras como el equilibrio, la coordinación y la propiocepción, fundamentales para mover el cuerpo con confianza y seguridad. La variedad de movimientos también inculca la comprensión del espacio, las formas y las medidas, fundamental para comprender las matemáticas. El Mini Dome ofrece una gran capacidad de juego, para que los niños aprendan a tomar turnos y hagan amigos jugando.
Especificaciones técnicas
  • Referenciamini-dome-with-slide-crp810201
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de productosCorocord
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)100
  • Ancho (pulgadas)291
  • Profundidad (pulgadas)295
Información relacionada
  • Material principalCuerda
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica