Publique sus productos
Stilts Playground Equipment NRO806
KOMPAN

Stilts Playground Equipment NRO806

Traducido por Google,
Los zancos son un clásico del parque infantil que atrae constantemente a los niños. Su mensaje lúdico básico es el equilibrio sin tocar el suelo. Invitan a saltar o a balancearse de uno a otro. También pueden usarse como asientos individuales y son ideales para reuniones en grupo. Gracias a sus pasos e inclinación, los zancos ayudan a los niños que están desarrollando sus habilidades: siempre pueden inclinarse hacia un lado para recuperar el equilibrio. Al balancearse de un zanco a otro, los niños entrenan su propiocepción y sentido del equilibrio. El equilibrio y la propiocepción son fundamentales para manejar el cuerpo con confianza en el espacio. Cruzar los zancos con amigos entrena la toma de turnos y la negociación. Estas son habilidades socioemocionales importantes, fundamentales para la capacidad de hacer amistades y relacionarse con sus compañeros.
Especificaciones técnicas
  • Referenciastilts-playground-equipment-nro806
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de productosRobinia
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)43
  • Ancho (pulgadas)97
  • Profundidad (pulgadas)50
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica