Publique sus productos
Bird's Nest Swing NRO911
KOMPAN

Bird's Nest Swing NRO911

Traducido por Google,
De todas las actividades de juego, el columpio Nido de Pájaro es uno de los favoritos: a los niños les encanta y se puede usar individualmente y en grupo. Es un excelente facilitador del juego brusco y divertido. El asiento permite múltiples usuarios de todas las capacidades y edades, lo que lo convierte en una emocionante experiencia de balanceo, día tras día, durante horas y horas. Columpiarse, además de ser tremendamente divertido, entrena las habilidades básicas de los niños: agilidad, equilibrio y coordinación, así como su percepción espacial. Estas habilidades motoras son cruciales para poder calcular distancias y moverse con seguridad en espacios. Los columpios permiten estar de pie, sentados, tumbados y, por último, saltar. Todas estas actividades ejercitan los músculos de brazos, piernas y torso. Saltar fortalece la densidad ósea, la mayor parte de la cual se desarrolla durante los primeros años de vida. Por último, este columpio fomenta habilidades sociales como la cooperación y la toma de turnos.
Especificaciones técnicas
  • Referenciabirds-nest-swing-nro911
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de productosRobinia
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)112
  • Ancho (pulgadas)81
  • Profundidad (pulgadas)163
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica