Publique sus productos
Crawling Pyramid Playground Equipment NRO826
KOMPAN

Crawling Pyramid Playground Equipment NRO826

Traducido por Google,
La Pirámide Gateante es todo un éxito entre los niños. Las vigas dispuestas aleatoriamente atraen a los jugadores aventureros, ansiosos por escalar y explorar la unidad. Las vigas inclinadas y horizontales invitan a una serie de juegos clásicos de patio, todos centrados en el equilibrio, como "El Suelo es Lava" o "la mancha". Con su disposición inclinada, la Pirámide Gateante desafía constantemente el sentido del equilibrio en los niños, fundamental para todos los demás sentidos. Fortalece la capacidad de correr, permanecer quieto, concentrarse y aprender, y también les da la confianza de que pueden desenvolverse en el mundo y adaptarse, especialmente cuando están a punto de perder el equilibrio. Las numerosas vigas horizontales de la Pirámide Gateante invitan a un descanso para socializar, un aspecto importante del desarrollo de habilidades socioemocionales y la creación de amistades.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacrawling-pyramid-playground-equipment-nro826
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de productosRobinia
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)59
  • Ancho (pulgadas)159
  • Profundidad (pulgadas)157
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica