Publique sus productos
The Wizard's Double Tower Fortress Playground Equipment NRO2010
KOMPAN

The Wizard's Double Tower Fortress Playground Equipment NRO2010

Traducido por Google,
La Fortaleza de la Doble Torre del Mago es una atracción lúdica irresistible para niños. Con sus variados rincones de juego y diversas actividades físicas, atrae a los niños una y otra vez, durante mucho tiempo. La escalera con hamaca es un refugio ideal para niños de todos los niveles. Los toboganes y el trepador son emocionantes descensos que entrenan la estabilidad del tronco al sentarse erguido al deslizarse. La variedad de accesos inclinados a la madera y la red ayudan al niño a subir de forma más o menos desafiante, ejercitando la coordinación transversal y los músculos de piernas, brazos y tronco. Una subida inclinada proporciona mayor sensación de seguridad que una vertical, lo que invita a niños de diferentes niveles. Las plataformas en el suelo y en niveles elevados invitan al encuentro y al intercambio.
Especificaciones técnicas
  • Referenciathe-wizards-double-tower-fortress-playground-equipment-nro2010
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de productosRobinia
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-05
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)210
  • Ancho (pulgadas)446
  • Profundidad (pulgadas)283
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioCuerda
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica