Publique sus productos
Bloqx 2 Climbing Playground Equipment BLX4102
KOMPAN

Bloqx 2 Climbing Playground Equipment BLX4102

Traducido por Google,
Los icónicos bloques geométricos motivan la escalada en adolescentes y niños mayores. Con su aspecto escultural y agarres profesionales, BLOQX™ invita a desafíos de escalada escalables y juegos con los que crecer. Las crestas y valles del diseño permiten la socialización y el intercambio. La posibilidad de que los niños trepen, gateen y mantengan el equilibrio a su propio ritmo convierte a BLOQX™ en un escenario seguro para niños de diferentes niveles de escalada. La creación de nuevas rutas y métodos de escalada, ya sea con amigos o individualmente, ofrece horas de emoción y juego. Las diversas posiciones de agarre y paneles entrenan la fuerza muscular y habilidades motoras como la coordinación transversal, la propiocepción y la percepción espacial. Esto influye positivamente en la concentración. Las habilidades de pensamiento se utilizan al determinar rutas. Las habilidades socioemocionales, como la consideración, se utilizan al ayudar a los demás.
Especificaciones técnicas
  • Referenciabloqx-2-climing-playground-equipment-blx4102
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de productosBloqx
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)67
  • Ancho (pulgadas)71
  • Profundidad (pulgadas)118
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica