Publique sus productos
Tree Climber Playground Equipment NRO834
KOMPAN

Tree Climber Playground Equipment NRO834

Traducido por Google,
El Trepador de Árboles es una gran atracción que invita a escalar. Todos quieren llegar a la cima, o al menos a la primera red horizontal. El código de colores de la red ayuda a establecer nuevos destinos, atrayendo a los niños una y otra vez. La escalada inclinada en la red entrena la coordinación intervertebral y los músculos de los niños mientras trepan y gatean hacia la cima. Además, el sentido del espacio se desarrolla considerablemente al subir las alturas. Los agradables descansos horizontales son excelentes destinos y puntos de descanso. Las redes horizontales también invitan a la socialización, proporcionando un espacio amplio para reunirse. La altura de la red invita a la toma de riesgos en un entorno seguro. Al trepar, los niños desafían constantemente su sentido del espacio. Esto es especialmente importante para calcular distancias, por ejemplo, en calles concurridas.
Especificaciones técnicas
  • Referenciatree-climber-playground-equipment-nro834
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de productosRobinia
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)205
  • Ancho (pulgadas)256
  • Profundidad (pulgadas)256
Información relacionada
  • Material principalCuerda
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment