Publique sus productos
Carousel with Seats NRO120
KOMPAN

Carousel with Seats NRO120

Traducido por Google,
El Carrusel con Asientos es un atractivo clásico del parque infantil, ideal tanto para niños como para adultos. Con sus dos asientos y la opción de giro, invita al juego social y a la emoción, una combinación ganadora para los niños. El giro comienza al empujar o jalar el carrusel desde el exterior. Su forma circular permite a los usuarios sentarse y pararse, así como saltar. Girar en el carrusel ejercita el sistema vestibular y el sentido del equilibrio. Esto es fundamental para que el niño pueda desenvolverse con seguridad. Es fundamental para caminar, correr y poder sentarse quieto y concentrarse. Cuando el sentido del equilibrio está poco desarrollado, los niños deben concentrarse únicamente en mantener el equilibrio, ya sea sentados o de pie. Por lo tanto, la emoción de girar no solo es divertida, sino que también cumple una función.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacarousel-with-seats-nro120
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de productosRobinia
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)32
  • Ancho (pulgadas)61
  • Profundidad (pulgadas)61
Información relacionada
  • Material principalAcero Sherardizado
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica