Publique sus productos
Rumba Bench, Curved, 30 degrees PAR1003
KOMPAN

Rumba Bench, Curved, 30 degrees PAR1003

Traducido por Google,
RUMBA ofrece infinitas posibilidades para crear asientos con diseños personalizados para cualquier entorno exterior. RUMBA es la forma más flexible de integrar las soluciones de asientos con el entorno, en perfecta armonía: la geometría se fusiona con la geografía. Construidas con círculos y curvas simples, se pueden adaptar para crear giros y vueltas a medida. Los bancos y mesas estándar disponibles se pueden complementar con respaldo, reposabrazos, mesas, etc., y combinarse para crear soluciones a medida para cada espacio.
Especificaciones técnicas
  • Referenciarumba-bench-curved-30-degrees-par1003
  • Familia de productoOutdoor Furniture
  • Grupo de productosRumba
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-05
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)17
  • Ancho (pulgadas)31
  • Profundidad (pulgadas)69
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero Sherardizado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica