Publique sus productos
Explorer Dome Climbing Playground Equipment CRP812501
KOMPAN

Explorer Dome Climbing Playground Equipment CRP812501

Traducido por Google,
¡Es una jungla de diversión! Las increíbles redes serpenteantes, cuerdas y elementos de juego tambaleantes hacen que el juego sea imparable para los niños mayores. La espaciosa red superior es un punto de encuentro ideal para grupos de niños. Hay muchas maneras de escalar y alcanzar los múltiples niveles de juego, mediante redes, tubos divertidos, escaleras de cuerda, conchas de juego o cuerdas de coco. Esta rica variedad de escalada, gateo y equilibrio hace que los niños regresen una y otra vez para perfeccionar y superar sus intentos previos de escalar las redes. La multitud de actividades de giro, rebote, equilibrio y escalada estimulan intensamente las habilidades motoras básicas del niño: agilidad, equilibrio y coordinación. Su percepción espacial se estimula gracias a la transparencia de la estructura de cuerdas, lo que también facilita la interacción social. La socialización, la toma de turnos y la empatía son habilidades socioemocionales para la vida que se utilizan repetidamente al jugar en el Explorer Dome.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaexplorer-dome-climbing-playground-equipment-crp812501
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de productosCorocord
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)163
  • Ancho (pulgadas)320
  • Profundidad (pulgadas)278
Información relacionada
  • Material principalCuerda
  • Material secundarioAcero Sherardizado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica