Publique sus productos
Climbing Net NRO813
KOMPAN

Climbing Net NRO813

Traducido por Google,
La Red de Escalada es un trepador versátil que los niños querrán probar una y otra vez. La red de araña inclinada y las cuerdas con tacos ofrecen formas divertidas y desafiantes de subir y bajar. La Red de Araña tiene peldaños horizontales parcialmente inclinados, lo que añade un desafío adicional al apoyo del pie al escalar. Esto entrena la propiocepción, la percepción espacial y la coordinación cruzada. Todas estas habilidades motoras son fundamentales para calcular distancias y gestionar el entorno con confianza, evitando accidentes. Las Cuerdas de Escalada ofrecen una forma diferente de escalar, agarrándose a las cuerdas mientras se asciende. La escalada variada entrena intensamente los músculos de brazos, piernas y torso. La espaciosa Red de Escalada puede acomodar a muchos niños, escalando juntos o tomándose un descanso, desarrollando importantes habilidades socioemocionales. Escalar es una habilidad que entrena muchas otras habilidades esenciales para la vida, por eso las redes de escalada son una gran adición a un parque infantil.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaclimbing-net-nro813
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de productosRobinia
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)102
  • Ancho (pulgadas)106
  • Profundidad (pulgadas)98
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioCuerda
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica