Publique sus productos
Coupe Deluxe  Freestanding Play Equipment MSC5414
KOMPAN

Coupe Deluxe Freestanding Play Equipment MSC5414

Traducido por Google,
El Coche Doble atrae constantemente a los niños pequeños con su diseño amigable. El tema familiar de la conducción abre un mundo de juego dramático, que fomenta intensamente las habilidades del lenguaje y la comunicación. Gracias a la transparencia del diseño, los adultos pueden apoyar el juego fácilmente. El diseño de 360 ​​grados permite jugar tanto dentro como fuera del coche y permite que más niños jueguen juntos. La variedad de actividades de juego fomenta la exploración. Todas las piezas negras del Coche Doble pueden girar o moverse: las puertas de goma se abren, las aletas traseras se pueden colocar en diferentes posiciones para variar la emoción de gatear, la tapa del depósito de combustible y las ruedas pueden girar. También pueden hacerlo el volante y la palanca de cambios. La esfera de juego del alerón produce sonidos de traqueteo al deslizarse por su ranura. Estos detalles de juego fomentan el pensamiento lógico del niño y desempeñan un papel fundamental en su desarrollo cognitivo.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacoupe-deluxe-freestanding-play-equipmnet-msc5414
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de productosMoments
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)47
  • Ancho (pulgadas)45
  • Profundidad (pulgadas)74
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Material secundarioAcero Sherardizado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica