Publique sus productos
Daisy Desk with Seats M261
KOMPAN

Daisy Desk with Seats M261

Traducido por Google,
El Escritorio Daisy con Asientos atrae y da la bienvenida a bebés y niños pequeños gracias a su tamaño adecuado para su edad y su adorable diseño floral. El escritorio ofrece un lugar ergonómico para trabajar con piezas sueltas, junto con amigos o cuidadores. El recipiente amarillo es perfecto para guardar materiales. Se puede levantar y vaciar, una actividad favorita de los niños pequeños. El Escritorio Daisy con Asientos fomenta el juego social: los tres asientos están ubicados de forma que se garantice el contacto visual. Los adultos pueden sentarse en la mesa para guiar el juego, ya sea de manera informal o formal. El Escritorio Daisy con Asientos ofrece a los niños pequeños la oportunidad de desconectar de la actividad más ajetreada de los parques infantiles. Este respiro aumenta el tiempo que pueden dedicar al juego. Les brinda la oportunidad de observar a sus compañeros e inspirarse en ellos, además de socializar y hacer amigos.
Especificaciones técnicas
  • Referenciadaisy-desk-with-seats-m261
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de productosMoments
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)16
  • Ancho (pulgadas)51
  • Profundidad (pulgadas)56
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Material secundarioAcero Sherardizado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica