Publique sus productos
Sensory Dome Climbing Playground Equipment CRP812001
KOMPAN

Sensory Dome Climbing Playground Equipment CRP812001

Traducido por Google,
Los niños se divierten en el Sensory Dome: emociones, escalofríos y maravillosos fenómenos ópticos en un entorno de juego sensorial amigable y divertido. El Sensory Dome ofrece una rica variedad de novedosas actividades de juego que intrigan, retienen y desarrollan a niños de todas las capacidades. Las enormes redes están suspendidas vertical y horizontalmente para facilitar trepadas emocionantes y momentos de relax. El entrenamiento muscular y motor, adaptado a la edad, al gatear, trepar y navegar por el entorno de redes del Dome proporciona a los niños importantes beneficios lúdicos, como fuerza, estabilidad y confianza al moverse. En la planta baja, las diversas redes se balancean cuando los niños trepan, creando un movimiento lúdico y una sensación de unidad entre los jugadores. La transparencia del Sensory Dome lo convierte en una unidad de juego para una intensa cooperación, reflexión y comunicación en todos los niveles y actividades.
Especificaciones técnicas
  • Referenciasensory-dome-climbing-playground-equipment-crp812001
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de productosCorocord
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)163
  • Ancho (pulgadas)306
  • Profundidad (pulgadas)291
Información relacionada
  • Material principalCuerda
  • Material secundarioAcero Sherardizado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica