Publique sus productos
Double Overhead Ladder Robinia FRO213
KOMPAN

Double Overhead Ladder Robinia FRO213

Traducido por Google,
La escalera de techo, también conocida como barra de mono, es posiblemente el elemento más conocido de las carreras de obstáculos. El objetivo es llegar al otro lado sin usar los pies. Entrena la fuerza del tren superior y la coordinación del cuerpo cruzado. Esta escalera de techo es ancha y alta para que cualquier persona pueda colgarse y moverse con libertad. Para asegurar que todos puedan alcanzarla, cuenta con cuatro plataformas a diferentes alturas. Como elemento independiente, la escalera de techo doble es ideal para entrenar en grupo. Ofrece espacio para 8 personas para realizar ejercicios de dominadas o para conectar entrenadores de suspensión para un entrenamiento de cuerpo completo. Las barras de Robinia están hechas de troncos de Robinia descortezados y sin savia en varios tamaños. La Robinia es una especie de madera autóctona europea con alta resistencia y durabilidad natural en diversas condiciones climáticas. KOMPAN utiliza madera de fuentes con certificación FSC.
Especificaciones técnicas
  • Referenciadouble-overhead-ladder-robinia-fro213
  • Familia de productoRobinia Obstacle Courses
  • Grupo de productosRobinia
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)88
  • Ancho (pulgadas)50
  • Profundidad (pulgadas)178
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero Sherardizado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica