Publique sus productos
Double Swing Combination NRO912
KOMPAN

Double Swing Combination NRO912

Traducido por Google,
De todas las actividades de juego, columpiarse es una de las favoritas: a los niños les encanta, ya que se puede hacer individualmente y en grupo. Este juego de columpios Double Swing Combination combina esa alegría y añade la posibilidad de diferentes posiciones corporales y tamaños de grupo con dos asientos individuales y uno nido. Es un lugar ideal para jugar, para todas las edades, durante horas e incluso días. Columpiarse, además de ser muy divertido, entrena las habilidades motoras básicas de los niños: agilidad, equilibrio y coordinación, así como su percepción espacial. Estas habilidades motoras son cruciales para poder calcular distancias y moverse por los espacios con seguridad. Los columpios permiten estar de pie, sentados, tumbados y, por último, saltar. Además del entrenamiento de la motricidad, esto ejercita los músculos de los brazos, las piernas y el torso. Saltar fortalece la densidad ósea, la mayor parte de la cual se forma durante los primeros años de vida.
Especificaciones técnicas
  • Referenciadouble-swing-combination-nro912
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de productosRobinia
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)112
  • Ancho (pulgadas)312
  • Profundidad (pulgadas)82
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero Sherardizado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica