Publique sus productos
Double Tower with Spider Net NRO200901
KOMPAN

Double Tower with Spider Net NRO200901

Traducido por Google,
La Torre Doble con Red de Araña es una atracción lúdica irresistible para niños. Con sus variados rincones de juego y diversas actividades físicas, atrae a los niños una y otra vez, durante mucho tiempo. La red de telaraña entrena la coordinación transversal, el equilibrio y la percepción espacial de los niños con sus peldaños inclinados. Todas estas habilidades motoras son cruciales para, por ejemplo, gestionar el tráfico de forma segura. La barra de equilibrio y la pértiga de bombero atraen a los más atrevidos con su vertiginosa altura y velocidad. Estas actividades lúdicas entrenan el equilibrio y la sensación espacial. Además, la actividad de la pértiga de bombero, saltando, entrena la densidad ósea de los niños. Esto es especialmente importante, ya que los niños desarrollan masa muscular principalmente en sus primeros años. La escalera accesible lleva a usuarios con diversas habilidades hasta el tobogán. Al bajar, los usuarios son devueltos a la entrada de la escalera, que también es un punto de encuentro.
Especificaciones técnicas
  • Referenciadouble-tower-with-spider-net-nro200901
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de productosRobinia
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)164
  • Ancho (pulgadas)267
  • Profundidad (pulgadas)321
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioCuerda
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica