Publique sus productos
Embankment Slide, 5 foot wide, 5 foot high KSL30303
KOMPAN

Embankment Slide, 5 foot wide, 5 foot high KSL30303

Traducido por Google,
El tobogán extra ancho Embankment es sumamente atractivo. Anima a los niños a subir y bajar una y otra vez. Se convertirá en una atracción principal del parque infantil. Además de la inmensa emoción de deslizarse, también ayuda a los niños a desarrollar habilidades motoras esenciales, como el sentido del equilibrio y el espacio. Estas son importantes para desenvolverse con confianza y seguridad. El deslizamiento y la subida repetidas veces son excelentes para el entrenamiento cardiovascular y de fuerza muscular. El ancho adicional añade un elemento de juego muy atractivo cuando los amigos se deslizan juntos. Este es un beneficio socioemocional, que se potencia aún más con las habilidades de cooperación que los niños desarrollan al deslizarse juntos. El ancho adicional permite que los cuidadores participen en el juego.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaembankment-slide-5-foot-wide-5-foot-high-ksl30303
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-05
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)38
  • Ancho (pulgadas)51
  • Profundidad (pulgadas)110
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica