Publique sus productos
Forest Bug Springer Oak Springers & Seesaws NRO112
KOMPAN

Forest Bug Springer Oak Springers & Seesaws NRO112

Traducido por Google,
El Forest Bug, con su cara amigable y su forma sencilla, invita a los niños a paseos cortos o largos, una y otra vez. Además de su atractivo tamaño, el Forest Bug ofrece variedad táctil con su asidero de acero, soporte de goma para los pies y cuerpo liso de madera. La riqueza táctil es un factor motivador fundamental, especialmente en los niños más pequeños. Favorece su comprensión de las características del material, como el peso, la suavidad, la temperatura y la flexibilidad, una habilidad importante para evaluar el riesgo. El resorte garantiza horas, años y décadas de diversión. El relajante movimiento de balanceo del Forest Bug entrena el sentido del equilibrio y la percepción espacial, esenciales para la capacidad de permanecer quieto y concentrarse. Estas habilidades también son cruciales para desarrollar la confianza en el propio cuerpo y aprender a evitar caídas.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaforest-bug-springers-seesaws-oak-nro112
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de productosRobinia
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)27
  • Ancho (pulgadas)19
  • Profundidad (pulgadas)28
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment