Publique sus productos
Forest Giraffe Freestanding Play Equipment MSC5416
KOMPAN

Forest Giraffe Freestanding Play Equipment MSC5416

Traducido por Google,
La Jirafa del Bosque es el animal más amigable de la sabana. Atrae enormemente a los más pequeños. Gracias a su amplia variedad de actividades, los niños pequeños juegan durante mucho tiempo y vuelven una y otra vez. Gracias a la transparencia del diseño y a la amplia plataforma, el juego de apoyo es fácil para los cuidadores. La red para trepar fomenta la coordinación cruzada y la propiocepción, dos habilidades motoras fundamentales para navegar por el mundo con seguridad. La bonita guarida bajo la plataforma verde tiene varios puntos de entrada para evocar la sensación de asombro y el pensamiento lógico sobre el espacio y el razonamiento matemático en el niño: ¿Puedo pasar por estas aberturas? ¿Qué forma tienen? Los ricos detalles táctiles son encantadores al tacto. Llevan a los niños pequeños a un viaje de comprensión de la permanencia de los objetos: tirar de la cola hacia adelante y hacia atrás muestra que las cosas pueden desaparecer pero seguir existiendo.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaforest-giraffe-freestanding-play-equipment-msc5416
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de productosMoments
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)54
  • Ancho (pulgadas)45
  • Profundidad (pulgadas)71
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Material secundarioAcero Sherardizado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica