Publique sus productos
Forest Shop Playground Equipment NRO40701
KOMPAN

Forest Shop Playground Equipment NRO40701

Traducido por Google,
La Tienda Forestal, abierta y con un bonito techo curvo, es realmente sorprendente. Se puede acceder y jugar desde todos los lados, lo que permite la interacción desde dentro hacia fuera y viceversa. Esto la convierte en una unidad de diseño universal, apta para todas las edades y habilidades. Los dos mostradores son ideales para intercambiar, guardar cosas o jugar con arena. La rueda de arena complementa la experiencia táctil del juego con arena, desarrollando la comprensión de causa y efecto en los niños. El tamiz de la mesa permite que los niños muevan la arena. Para los niños pequeños, esto les ayuda a comprender la permanencia de los objetos: que las cosas siguen existiendo cuando están fuera de la vista. La Tienda Forestal inspira el juego dramático, lo cual es excelente para el desarrollo del lenguaje y las habilidades cognitivo-creativas de los niños. Su carácter de guarida favorece los descansos y el desarrollo social.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaforest-shop-playground-equipment-nro40701
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de productosRobinia
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)102
  • Ancho (pulgadas)76
  • Profundidad (pulgadas)65
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica