Publique sus productos
Freestanding Slide, 8 ft COR66920
KOMPAN

Freestanding Slide, 8 ft COR66920

Traducido por Google,
El tobogán independiente de 2,4 metros causará una gran impresión tanto en niños como en adultos. Su atractivo diseño embellece el área de juegos, a la vez que ofrece una escalada desafiante y un emocionante descenso hasta el suelo como recompensa. Como la escalada es un reto y el tobogán es rápido y divertido, los niños querrán jugar una y otra vez. Esto fomenta el juego físico en el área de juegos, lo que fortalece habilidades como la agilidad y la coordinación cruzada. Deslizarse en el tobogán fomenta el equilibrio y la postura, además de la emoción de arriesgarse en un entorno seguro, lo cual es importante para la salud psicológica, la resiliencia y el bienestar. La gran capacidad de este tobogán también fomenta habilidades sociales como la toma de turnos y la empatía, ya que los niños se ayudan mutuamente para tener éxito en la escalada y el deslizamiento.
Especificaciones técnicas
  • Referenciafreestanding-slide-8-ft-cor66920
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de productosCorocord
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)126
  • Ancho (pulgadas)60
  • Profundidad (pulgadas)291
Información relacionada
  • Material principalCuerda
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica