Publique sus productos
Leg Lift & Pull Up FSW238
KOMPAN

Leg Lift & Pull Up FSW238

Traducido por Google,
Este producto ofrece una gran cantidad de ejercicios para cualquier espacio al combinar la estación de levantamiento de piernas y la barra de dominadas. La estación de levantamiento de piernas es un excelente equipo para entrenar abdominales. Permite a los usuarios ejercitar los músculos abdominales realizando levantamientos de piernas mientras se mantienen erguidos en la silla. Este ejercicio trabaja todos los músculos abdominales. Las dominadas son una parte esencial del entrenamiento de fuerza. La barra de dominadas ofrece una variedad de ejercicios, con múltiples agarres para diferentes posiciones de las manos. Al colocar los pies en las barras horizontales, los principiantes pueden disminuir su peso corporal durante las dominadas y progresar gradualmente hasta un nivel avanzado. Para garantizar que todos puedan alcanzar la barra de dominadas, hay un módulo de escalones.
Especificaciones técnicas
  • Referencialeg-lift-pull-up-fsw238
  • Familia de productoFitness
  • Grupo de productosPro Cross Training
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)94
  • Ancho (pulgadas)43
  • Profundidad (pulgadas)46
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero Sherardizado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica