Publique sus productos
Little Fox Shop Playground Equipment NRO418
KOMPAN

Little Fox Shop Playground Equipment NRO418

Traducido por Google,
La Tienda del Zorrito cuenta con pisos bajos y serpenteantes, una amplia oferta de juegos para trepar y deslizarse, con una casa de juegos elevada que atraerá y emocionará a los niños pequeños una y otra vez. Sus ricas características táctiles aumentan considerablemente el valor del juego y fomentan el desarrollo del juego dramático en los niños pequeños. La escala de la Tienda del Zorrito está perfectamente diseñada para los niños pequeños. El panel de hojas por el que se puede gatear anima a los niños a gatear y explorar. La ventana con cortina invita a la cooperación social entre el interior y el exterior, fomentando la toma de turnos y la cooperación. Esta cortina también invita a jugar al escondite, lo que fomenta la comprensión de la permanencia de los objetos: que las cosas no dejan de existir cuando se pierden de vista. Estas actividades táctiles estimulan la percepción intermodal, importante para mejorar las habilidades de lectura, y fomentan la coordinación intermodal, clave para el desarrollo físico y cognitivo a esta edad. La casa, con sus numerosos detalles y rincones, fomenta el desarrollo del juego dramático, lo que estimula las habilidades lingüísticas. Un divertido bucle entre la plataforma de acceso y la boca del tobogán invita a un emocionante deslizamiento. La pared de escalada inclinada del otro lado añade un tipo de acceso diferente y favorece la coordinación cruzada, que es clave para el desarrollo físico y cognitivo a esta edad.
Especificaciones técnicas
  • Referencialittle-fox-shop-playground-equipment-nro418
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de productosRobinia
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)86
  • Ancho (pulgadas)165
  • Profundidad (pulgadas)112
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioPolietileno
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Descripción Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlay Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniClass Recreational Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica